Grupos de mercadorias
Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925
K2219

Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Acionamento e carcaça de zamak.
Porca de aço.
Versão:Carcaça e acionamento cromados.
Porca zincada.
Indicação:Fecho lingueta para uso no serviço de bombeiros.
Espessuras de porta de 0 a 4 mm.
Pode ser usado à direita ou à esquerda com um curso de fechamento de 90°.

Favor encomendar a lingueta separadamente na versão desejada.

*A Dimensão A resulta da combinação de fecho lingueta e da lingueta e é exibida para as linguetas correspondentes.
Modo de operação:O cadeado só pode ser aberto por especialistas. Tanto a lâmina da alavanca do machado de bombeiro, de acordo com a norma DIN 14924, quanto as chaves de hidrante A ou B, de acordo com a norma DIN 3223, e a chave de acoplamento BC, de acordo com a norma DIN 14822-1, podem ser usadas como chaves.Acessórios:Linguetas em aço K2244 ou aço inoxidável K2221 sem batente.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2219 Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925 221 kB

Desenhos

Fechos lingueta de zinco para brigadas de incêndio, DIN 14925

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDHH1H2S
máx.
SWAcionamentoCADAces.PreçoEncomendar
K2219.45424526,135,63442Chave fecho para brigada de in sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33