Grupos de mercadorias
Conectores com rosca para cabos em plástico
K2245

Conectores com rosca para cabos em plástico

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida (PA6).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
Versão:Cinza claro RAL 7035.Indicação:Prensa-cabos para cabos com rosca de conexão conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Prensa-cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e quadros de distribuição.

Pode ocorrer descoloração na superfície de assento dos prensa-cabos com anéis de vedação planos. Estas não afetam o funcionamento do componente e não são visíveis em estado montado.
Faixa de temperatura:Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano a partir de M32x1,5
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2245 Conectores com rosca para cabos em plástico 188 kB

Desenhos

Conectores com rosca para cabos em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1D

D1H
máx.
LSW1SW2torque de aperto máx.
em SW1
Nm
torque de aperto máx.
em SW2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2245.121500com comprimentos de rosca padronizadosM12X1,53-6,531815151,51,5 sob consulta
K2245.161500com comprimentos de rosca padronizadosM16x1,55-9,535,5820202,52,5 sob consulta
K2245.201500com comprimentos de rosca padronizadosM20X1,58-1336824243,53,5 sob consulta
K2245.251500com comprimentos de rosca padronizadosM25x1,511-17438292955 sob consulta
K2245.321500com comprimentos de rosca padronizadosM32x1,515-215010363655 sob consulta
K2245.401500com comprimentos de rosca padronizadosM40X1,519-28511046467,57,5 sob consulta
K2245.161510com rosca longaM16x1,55-9,542,51520202,52,5 sob consulta
K2245.201510com rosca longaM20X1,58-13431524243,53,5 sob consulta
K2245.251510com rosca longaM25x1,511-175015292955 sob consulta
K2245.321510com rosca longaM32x1,515-215515363655 sob consulta
K2245.401510com rosca longaM40X1,519-28591846467,57,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33