Grupos de mercadorias
Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA
K2239

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

VMQ (borracha de silicone), dureza 60° +/-5 Shore A, aprovado pelo FDA.
Inserção da braçadeira em aço inoxidável 1.4301.

Versão:Azul, semelhante ao RAL 5015.
Inserção do grampo com superfície sem tratamento.
Indicação:Além das funções de proteção de cantos e bordas, estes perfis servem adicionalmente como elemento de vedação contra umidade, pó e sujeira para outros componentes como, por ex., portas, abas ou tampas de caixas. Dependendo da forma da vedação, ela pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações.

Recomendamos a prensagem (compressão) de, no máximo, 50% da vedação dos perfis de vedação para proteção de cantos e bordas.
Para garantir a melhor selagem possível, a vedação deve ser comprimida em 30–40%.
As indicações são recomendações; na prática, elas são individuais e dependem da aplicação e das peças usadas.

Graças ao uso de materiais em conformidade com a FDA e com a aprovação FDA 21 CFR 177.2600, os perfis podem ser usados em aplicações com os requisitos correspondentes, inclusive no setor de alimentos.
Faixa de temperatura:-50 °C até +200 °C.Montagem:Montagem fácil, rápida e sem problemas. Basta pressionar manualmente o perfil de proteção na montagem, que ele será fixado automaticamente, mesmo na presença de raios ou curvaturas. Não há necessidade de adesivos ou material de fixação.Sob consulta:Outros comprimentos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2239 Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA 201 kB

Desenhos (visão geral)

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma A

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

HH1Área de fixação
mm
LRaio mínimo de curvatura
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2239.021X2000A11,52110,11,5-3,52000A=200 B=150 C=30 D=30 sob consulta
K2239.021X5000A11,52110,11,5-3,55000A=200 B=150 C=30 D=30 sob consulta
K2239.021X10000A11,52110,11,5-3,510000A=200 B=150 C=30 D=30 sob consulta
K2239.021X20000A11,52110,11,5-3,520000A=200 B=150 C=30 D=30 sob consulta
K2239.021X50000A11,52110,11,5-3,550000A=200 B=150 C=30 D=30 sob consulta

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma B

mais informações

Desenhos

Perfis de vedação para proteção de cantos e bordas de silicone com faixa de fixação de aço inoxidável integrada em conformidade com a FDA, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1HÁrea de fixação
mm
LRaio mínimo de curvatura
mm
CADAces.PreçoEncomendar
K2239.113X2000B8,811,113,11,0-3,02000A=50 B=40 C=80 D=100 sob consulta
K2239.113X5000B8,811,113,11,0-3,05000A=50 B=40 C=80 D=100 sob consulta
K2239.113X10000B8,811,113,11,0-3,010000A=50 B=40 C=80 D=100 sob consulta
K2239.113X20000B8,811,113,11,0-3,020000A=50 B=40 C=80 D=100 sob consulta
K2239.113X50000B8,811,113,11,0-3,050000A=50 B=40 C=80 D=100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33