Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em zamak, com revestimento em plástico.
Eixo em aço.
Arruela em plástico.
Anel de segurança em aço mola.
Parafuso de cabeça escareada em aço, classe de resistência 8.8.
Versão:Carcaça nas cores preta ou vermelha.
Eixo em aço passivado na cor azul.
Anel de segurança e parafuso de cabeça escareada na cor preta.
Indicação:Ponto de encaixe a cada 90°.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0271 Fecho retentor 352 kB

Desenhos

Fecho retentor

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo
básico
Versão

LD1CADAces.PreçoEncomendar
K0271.140061pretorosca fêmea40M6 sob consulta
K0271.140062vermelhorosca fêmea40M6 sob consulta
K0271.140061X10pretorosca macho40M6 sob consulta
K0271.140062X10vermelhorosca macho40M6 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33