Grupos de mercadorias
Trava rotativa de fixação modelo on/off plana
K1061

Trava rotativa de fixação modelo on/off plana

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de aço inoxidável.
Pino de aço
Pino de aço inoxidável.
Botão giratório de aço inoxidável.
Versão:Carcaça com superfície sem tratamento.
Pino niquelado
Pino com superfície sem tratamento.
Botão giratório de aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:São fornecidos parafusos de fixação M2 ou M3.
Opção de montagem 1 para espessura de placa de 6 mm ou 12 mm.
Opção de montagem 2 para espessura de placa de 12 mm a 20 mm.

Se a força de fixação for excedida, será criada uma folga de mais de 0,1 mm entre os painéis.
Acessórios:Placas de fixação K1062Indicação de desenho:
1) Possibilidade de montagem 1
2) Possibilidade de montagem 2
3) Placa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1061 Trava rotativa de fixação modelo on/off plana 362 kB
 Indicações técnicas para o conjunto de trava rotativa de fixação (modelo on/off) K1061 e placa de fixação K1062 144 kB

Desenhos

Trava rotativa de fixação modelo on/off plana

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Força
de retenção
N
Força
de aperto
N
Cisalhamento
kN
Força de
extração F
kN
Constância
térmica
statusCADAces.PreçoEncomendar
K1061.516251425202111,56,515,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤200 °Cestoque quase esgotado sob consulta
K1061.817281834322815,41017M3x418356,53,466-1490903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado sob consulta
K1061.823281834322815,41023M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤200 °Cestoque quase esgotado sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33