Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Plástico termoplástico (PA).Versão:preto.Indicação:Puxador prático para abertura de fecho lingueta com diâmetro de cabeça máximo de 30 mm. Na aplicação deste dispositivo, a medida “A” do fecho diminuirá 2,5 mm.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0534 Puxadores para fechos lingueta 199 kB

Desenhos

Puxadores para fechos lingueta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33