Grupos de mercadorias
Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos
K2399

Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os perfis retangulares não são esticados e são autoadesivos em um lado, o que facilita a instalação.

Graças à estrutura de células fechadas, os perfis são altamente estanques e herméticos.
É possível uma absorção de água de no máximo 5% na superfície.
Particularmente adequado para aplicações externas, com alta resistência a intempéries, ozônio e radiação UV.

Graças à sua alta flexibilidade, a borracha celular pode retornar à sua forma original após forte compressão.

Os perfis são usados para vedação, rolamentos macios, isolamento e isolação, entre outros.
Material:EPDM ou CR (neoprene).Versão:preto.Indicação:O prazo de validade é de no máximo 6 meses.

Observe as especificações de tolerância conforme a norma DIN ISO 3302-01.
Aplicação:- Construção de máquinas e aparelhos
- Indústria automotiva
- Indústria de construção e fabricação de janelas
- Indústria elétrica
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2399 Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos 246 kB

Desenhos

Perfis retangulares de borracha celular EPDM ou CR, autoadesivos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
B

HLCADAces.PreçoEncomendar
K2399.103010X20000EPDM10320000 sob consulta
K2399.104010X20000EPDM10420000 sob consulta
K2399.105010X20000EPDM10520000 sob consulta
K2399.103015X20000EPDM15320000 sob consulta
K2399.104015X20000EPDM15420000 sob consulta
K2399.105015X20000EPDM15520000 sob consulta
K2399.103020X20000EPDM20320000 sob consulta
K2399.104020X20000EPDM20420000 sob consulta
K2399.105020X20000EPDM20520000 sob consulta
K2399.203010X20000CR10320000 sob consulta
K2399.204010X20000CR10420000 sob consulta
K2399.205010X20000CR10520000 sob consulta
K2399.203015X20000CR15320000 sob consulta
K2399.204015X20000CR15420000 sob consulta
K2399.205015X20000CR15520000 sob consulta
K2399.203020X20000CR20320000 sob consulta
K2399.204020X20000CR20420000 sob consulta
K2399.205020X20000CR20520000 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33