Grupos de mercadorias
Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos
K2250

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Poliamida (PA6).
Latão.
Aço inoxidável 1.4301.

Versão:Plástico cinza claro RAL 7035.
Latão niquelado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Porcas sextavadas com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para a fixação segura de conectores com rosca para cabos e acessórios.Faixa de temperatura:-40 °C até +100 °C (plástico).
-60 °C até +200 °C (metal).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2250 Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos 117 kB

Desenhos

Porcas sextavadas para conectores com rosca para cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

HSW1torque de aperto máx.
em SW1
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2250.012150poliamidaM12X1,55171,5 sob consulta
K2250.016150poliamidaM16x1,55222,5 sob consulta
K2250.020150poliamidaM20X1,56273,5 sob consulta
K2250.025150poliamidaM25x1,56325 sob consulta
K2250.032150poliamidaM32x1,57415 sob consulta
K2250.040150poliamidaM40X1,57507,5 sob consulta
K2250.11215latãoM12X1,52,8153,5 sob consulta
K2250.11615latãoM16x1,52,8193,5 sob consulta
K2250.12015latãoM20X1,53243,5 sob consulta
K2250.12515latãoM25x1,53,5306,7 sob consulta
K2250.13215latãoM32x1,543612 sob consulta
K2250.14015latãoM40X1,554613,5 sob consulta
K2250.21215aço inoxidávelM12X1,52,8143,5 sob consulta
K2250.21615aço inoxidávelM16x1,52,8193,5 sob consulta
K2250.22015aço inoxidávelM20X1,53243,5 sob consulta
K2250.22515aço inoxidávelM25x1,53,5306,7 sob consulta
K2250.23215aço inoxidávelM32x1,543612 sob consulta
K2250.24015aço inoxidávelM40X1,554613,5 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33