Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Форма C, F, M из инструментальной стали
Форма E, O, P из нержавеющей стали
Форма K из пластмассы
Исполнение: Форма C, закаленная и вороненая.
Форма E, закаленная, Без покрытия.
Форма K, цвет белый.
Форма O с алмазной поверхностью, сопоставимо с абразивным зерном 100.
Форма Р с полиуретановой поверхностью, твердость по Шору 60°.
Форма F, закаленная и вороненая.
Форма М с рифлением из твердых сплавов, вороненая.
Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с основной частью. Она идеально подходит для зажима гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к основной части. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0385_Datasheet_33860__--ru 293 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные захваты и втулки круглые

Втулки круглые, форма С

подробнее

Чертежи

Втулки круглые, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10108C10105M5 по запросу
K0385.10128C10126,4M5 по запросу
K0385.12108C12105M5 по запросу
K0385.12128C12126,4M5 по запросу
K0385.16108C16105M6 по запросу
K0385.16128C16126,4M6 по запросу
K0385.20108C20105M6 по запросу
K0385.20128C20126,4M6 по запросу
K0385.25108C25105M6 по запросу
K0385.25128C25126,4M6 по запросу

Втулки круглые, форма Е

подробнее

Чертежи

Втулки круглые, форма Е

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10102E10105M5 по запросу
K0385.10122E10126,4M5 по запросу
K0385.12102E12105M5 по запросу
K0385.12122E12126,4M5 по запросу
K0385.16102E16105M6 по запросу
K0385.16122E16126,4M6 по запросу
K0385.20102E20105M6 по запросу
K0385.20122E20126,4M6 по запросу
K0385.25102E25105M6 по запросу
K0385.25122E25126,4M6 по запросу

Втулки круглые, форма К

подробнее

Чертежи

Втулки круглые, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10109K10105M5 по запросу
K0385.10129K10126,4M5 по запросу
K0385.12109K12105M5 по запросу
K0385.12129K12126,4M5 по запросу
K0385.16109K16105M6 по запросу
K0385.16129K16126,4M6 по запросу
K0385.20109K20105M6 по запросу
K0385.20129K20126,4M6 по запросу
K0385.25109K25105M6 по запросу
K0385.25129K25126,4M6 по запросу

Втулки круглые, форма О

подробнее

Чертежи

Втулки круглые, форма О

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10105O10105M5 по запросу
K0385.10125O10126,4M5 по запросу
K0385.12105O12105M5 по запросу
K0385.12125O12126,4M5 по запросу
K0385.16105O16105M6 по запросу
K0385.16125O16126,4M6 по запросу
K0385.20105O20105M6 по запросу
K0385.20125O20126,4M6 по запросу
K0385.25105O25105M6 по запросу
K0385.25125O25126,4M6 по запросу

Втулки круглые, форма Р

подробнее

Чертежи

Втулки круглые, форма Р

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.08126P8126M4 по запросу
K0385.10126P10126M5 по запросу
K0385.12126P12126M5 по запросу
K0385.16126P16126M6 по запросу
K0385.20126P20126M6 по запросу
K0385.25126P25126M6 по запросу

Упорные захваты круглые, форма F

подробнее

Чертежи

Упорные захваты круглые, форма F

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаGD2L3ФормаCECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.1010M51010F4,54,75 по запросу
K0385.1012M51012F64,75 по запросу
K0385.1210M51210F4,54,75 по запросу
K0385.1212M51212F64,75 по запросу
K0385.1610M61610F4,54,75 по запросу
K0385.1612M61612F64,75 по запросу
K0385.2010M62010F4,54,75 по запросу
K0385.2012M62012F64,75 по запросу
K0385.2510M62510F4,54,75 по запросу
K0385.2512M62512F64,75 по запросу

Упорные захваты круглые, форма М

подробнее

Чертежи

Упорные захваты круглые, форма М

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаGD2L3ФормаD3L5CECADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10107M51010M7,964,54,75 по запросу
K0385.10127M51012M7,9864,75 по запросу
K0385.12107M51210M9,564,54,75 по запросу
K0385.12127M51212M9,5764,75 по запросу
K0385.16107M61610M12,764,54,75 по запросу
K0385.16127M61612M12,7864,75 по запросу
K0385.20107M62010M15,964,54,75 по запросу
K0385.20127M62012M15,9864,75 по запросу
K0385.25107M62510M1964,54,75 по запросу
K0385.25127M62512M19864,75 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33