Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:нержавеющая сталь, закалённая, Без покрытия.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_E Втулки круглые, форма Е 140 kB

Чертежи

Втулки круглые, форма Е

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10102E10105M5 по запросу
K0385.10122E10126,4M5 по запросу
K0385.12102E12105M5 по запросу
K0385.12122E12126,4M5 по запросу
K0385.16102E16105M6 по запросу
K0385.16122E16126,4M6 по запросу
K0385.20102E20105M6 по запросу
K0385.20122E20126,4M6 по запросу
K0385.25102E25105M6 по запросу
K0385.25122E25126,4M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33