Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Форма К, материал: ПФЛ, цвет белый.Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_K Втулки круглые, форма К 108 kB

Чертежи

Втулки круглые, форма К

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.10109K10105M5 по запросу
K0385.10129K10126,4M5 по запросу
K0385.12109K12105M5 по запросу
K0385.12129K12126,4M5 по запросу
K0385.16109K16105M6 по запросу
K0385.16129K16126,4M6 по запросу
K0385.20109K20105M6 по запросу
K0385.20129K20126,4M6 по запросу
K0385.25109K25105M6 по запросу
K0385.25129K25126,4M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33