Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью,
твёрдость по Шору 60°.
Указание:Упорные захваты и втулки подходят для установки в натяжные планки, системы захвата, натяжные устройства, зажимные кулачки и подвижные опоры. Использование упорных захватов даёт возможность передачи наивысших крутящих моментов и очень больших удерживающих сил даже при применении жёстких материалов и наличии неоднородных поверхностей.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к основной части. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.

Упорные захваты и втулки устанавливаются в следующие подвижные упоры:
Номер заказа K0285.117X022 до K0285.936X036
Номер заказа K0289.110X015 до K0289.924X100
Номер заказа K0291.120X030 до K0291.924X080
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0385_P Втулки круглые, форма Р 183 kB

Чертежи

Втулки круглые, форма Р

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD2L3L4GCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0385.08126P8126M4 по запросу
K0385.10126P10126M5 по запросу
K0385.12126P12126M5 по запросу
K0385.16126P16126M6 по запросу
K0385.20126P20126M6 по запросу
K0385.25126P25126M6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33