Группы товаров
Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением
K0302_F

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – улучшенная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.3505.Исполнение: Корпус закалённый,
шар закалённый (50 — 55 HRC).
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов. Они могут также устанавливаться в имеющиеся зажимные элементы, см., например, элемент «arness».

Шар защищён от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0302_F Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением 184 kB

Чертежи

Опоры подвижные, угол наклона 12°, форма F, с наружной резьбой, шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0302.306F7M66,71314,5131010 по запросу
K0302.308F8M86,71314,5131010 по запросу
K0302.310F10M10101821,9191625 по запросу
K0302.312F12M12101821,9191625 по запросу
K0302.316F16M16202733302490 по запросу
K0302.320F20M20202733302490 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33