Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность
K0290_C

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар — инструментальная сталь.
Исполнение: Корпус — закалённый. Шар — закалённый и воронёный. Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима деталей. Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
Шестигранное углубление обеспечивает лёгкость перемещения и позиционирования в сквозных отверстиях.

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, с уплотнительным кольцом и внутренним шестигранником, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3H1SW1Ø шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0290.112X025C25M1261,56715 по запросу
K0290.112X035C35M1261,56715 по запросу
K0290.112X050C50M1261,56715 по запросу
K0290.116X025C25M168,51,581023 по запросу
K0290.116X035C35M168,51,581023 по запросу
K0290.116X050C50M168,51,581023 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33