Группы товаров
Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма D, большая
K2010_D

Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Замок ABS.
Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Замок черного цвета.
Пружина, сталь чистая.
Указание:Защелки разработаны для установки в дверях, крышках и кожухах.
Доступно в шести размерах для дверных полотен различной толщины.

Воспламеняемость: UL94-HB указан в списке.
Приведение в действие:При перемещении ручки замок приводится в открытое положение, дверь можно открыть. Блокировка обеспечивается при автоматическом нажатии двери с помощью пружины.Применение:— автомобильная промышленность
— медицинская техника
— машиностроение
— приборостроение
— промышленные шкафы
Монтаж:1. Вырез мотажного отверстия без заусенцев в соответствии со схемой.
2. Переместить замок на лицевой панели в вырез и нажать вперед.
3. Нажать замок для фиксации вниз.
Указание на чертеже:
1) Рама
2) Дверное полотно
3) Монтажное отверстие
4) Направление нажатия
5) Замок
6) Пружина
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2010_D Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма D, большая 326 kB

Чертежи

Поворотная защелка из пластмассы с ручкой с выемкой, фиксируемая, форма D, большая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

B1HH1= общий
диапазон захвата
H2H3LL1L2L3L4RS= толщина полотна
двери в мм
Диапазон
температур
°C
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2010.2221500Dкрупный52,944,2196,7244,54856438,112,7max. 0,252,2-40 до 60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33