Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:AlSi1MgMnУказание:Защитные накладки созданы специально для затяжки и разборки резьбовых соединений с чувствительными поверхностями. Обычный инструмент повреждает поверхности полированных болтов уже при первой затяжке настолько, что это приводит к появлению мертвых зон и невозможности легкой и эффективной очистки.
Защитные накладки гарантируют отсутствие повреждений при затяжке и разборке резьбовых соединений с внешним контуром. Мягкий алюминий не оставляет на чувствительных поверхностях никаких царапин или других повреждений. Защитные накладки выдерживают при надлежащем и правильном применении до 1000 рабочих циклов.
Использование защитных накладок позволяет, кроме того, надежно предотвратить риск контактной коррозии на резьбовых соединениях из нержавеющей стали. Благодаря выступающим контурам исключаются в значительной степени даже случайные пятна контакта ключа с болтом из нержавеющей стали.
Надежность фиксации защитных накладок в зеве ключа обеспечивается за счет специальной формы или подпружиненным стопорным элементом. Непроизвольное выпадение из зева исключено. Изношенные защитные накладки заменяются вручную.
По запросу:Другие размеры.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1362_AUFR Насадки для накидного ключа 160 kB

Чертежи

Насадки для накидного ключа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1SWSW2D2

T1H1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1362.11005Защитная Вставкадля накидного ключа10516,5911 по запросу
K1362.110055Защитная Вставкадля накидного ключа105,516,5911 по запросу
K1362.11006Защитная Вставкадля накидного ключа10616,5911 по запросу
K1362.11007Защитная Вставкадля накидного ключа10716,5911 по запросу
K1362.11108Защитная Вставкадля накидного ключа118189,411,4 по запросу
K1362.11310Защитная Вставкадля накидного ключа1310211113 по запросу
K1362.11613Защитная Вставкадля накидного ключа16132512,414,4 по запросу
K1362.11915Защитная Вставкадля накидного ключа19153014,516,5 по запросу
K1362.11916Защитная Вставкадля накидного ключа19163014,516,5 по запросу
K1362.12118Защитная Вставкадля накидного ключа21183214,716,7 по запросу
K1362.12119Защитная Вставкадля накидного ключа21193214,716,7 по запросу
K1362.12724Защитная Вставкадля накидного ключа2724411719 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33