Группы товаров
Торцевые штифтовые гаечные ключи,  регулируемые
K2181

Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Торцевой штифтовый гаечный ключ, болт из стали.Исполнение: Торцевой штифтовый гаечный ключ, оцинкованный.
Болт, воронёный.
Указание:Монтажный инструмент для привинчивания маслоуказателей, латунь, круглый K2180.
D3 относится к размеру D3 круглого маслоуказателя из латуни.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2181 Торцевые штифтовые гаечные ключи, регулируемые 170 kB

Чертежи

Торцевые штифтовые гаечные ключи,  регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DLD3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2181.021,91782,6 по запросу
K2181.032,91783,2 по запросу
K2181.043,91784,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33