Группы товаров
Переставные клещи
с предохранительными накладками
K2242

Переставные клещи с предохранительными накладками

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: хромированное.Преимущества:Бережный монтаж резьбовых соединений с чувствительной поверхностью.
Регулировка ширины гаечного ключа с помощью раздвижного механизма и параллельно направленных колодок, практически бесступенчатая.
Надежная фиксация регулировки с помощью выбранной ширины ключа.
Соответствует DIN ISO 5743.
Принадлежности:K2243 Предохранительные накладки для переставных клещей.Объем поставкиПереставные клещи с 4 предохранительными накладками.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2242_Datasheet_32788__--ru 116 kB

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form A

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2242.1042A0-42 по запросу

[-de-] Zangenschlüssel mit Schonbacken Form B

подробнее

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2242.2052B0-52 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33