Группы товаров
Торцевые головки и пластиковые вставки
K1361

Торцевые головки и пластиковые вставки

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Торцевая головка из инструментальной стали.
Вставка специальная PETP.
Исполнение: Торцевая головка, хромированная.Указание:Торцевая головка
Торцевая головка с приводом 1/2", изготовитель — Hazet. Специальная модификация для крепления пластиковых вставок. Благодаря длине и форме торцевой головки пластиковая вставка надежно фиксируется. Таким образом обеспечивается оптимальная передача силы на головку болта. При надлежащем применении металлический контакт между торцевой и шестигранной головками конструктивно исключен. Это обеспечивает защиту от контактной коррозии.

Пластиковая вставка
Пластиковая вставка для затягивания и отвинчивания болтов и гаек продуктовой линейки NOVOnox hygienic фирмы KIPP. Полированные и чувствительные поверхности надежно защищены, последующая контактная коррозия исключена.
Вдавливание в специальную торцевую головку осуществляется вручную. Благодаря геометрическому замыканию и зажимному устройству обеспечивается оптимальная фиксация в торцевой головке. Для замены изношенных пластиковых вставок не требуется специальный инструмент.
При определенном моменте затяжки (класс прочности 6.8) пластиковые вставки выдерживают до 1000 циклов замены.
Указание на чертеже:
A) Торцевая головка
B) Пластиковая вставка
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1361 Торцевые головки и пластиковые вставки 155 kB

Чертежи

Торцевые головки и пластиковые вставки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеD=наружный диаметрD1LTSW=размер гаечного ключаSW1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1361.1012Торцевая Головка15,32236,610,610- по запросу
K1361.1112Торцевая Головка16,62237,310,111- по запросу
K1361.1312Торцевая Головка19,12237,310,613- по запросу
K1361.1612Торцевая Головка22,923,637,111,316- по запросу
K1361.1912Торцевая Головка26,6233713,219- по запросу
K1361.2112Торцевая Головка292536,812,921- по запросу
K1361.2712Торцевая Головка35,22544,418,127- по запросу
K1361.0502Защитная Вставка--186105 по запросу
K1361.0503Защитная Вставка--186105,5 по запросу
K1361.0603Защитная Вставка--186106 по запросу
K1361.0704Защитная Вставка--186107 по запросу
K1361.0805Защитная Вставка--186118 по запросу
K1361.1006Защитная Вставка--19,5101310 по запросу
K1361.1107Защитная Вставка--21,5111611 по запросу
K1361.1308Защитная Вставка--21,5111613 по запросу
K1361.1610Защитная Вставка--2213,51916 по запросу
K1361.1710Защитная Вставка--21,5122117 по запросу
K1361.1812Защитная Вставка--21,5122118 по запросу
K1361.1913Защитная Вставка--21,5122119 по запросу
K1361.2114Защитная Вставка--26,5182721 по запросу
K1361.2214Защитная Вставка--26,5182722 по запросу
K1361.2416Защитная Вставка--26,5182724 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33