Группы товаров
Накидной / рожковый ключ с насадками
K1362

Накидной / рожковый ключ с насадками

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Накидной/рожковый ключ, инструментальная сталь.
Защитные насадки AlSi1MgMn.
Указание:Защитные накладки созданы специально для затяжки и разборки резьбовых соединений с чувствительными поверхностями. Обычный инструмент повреждает поверхности полированных болтов уже при первой затяжке настолько, что это приводит к появлению мертвых зон и невозможности легкой и эффективной очистки.
Защитные накладки гарантируют отсутствие повреждений при затяжке и разборке резьбовых соединений с внешним контуром. Мягкий алюминий не оставляет на чувствительных поверхностях никаких царапин или других повреждений. Защитные накладки выдерживают при надлежащем и правильном применении до 1000 рабочих циклов.
Использование защитных накладок позволяет, кроме того, надежно предотвратить риск контактной коррозии на резьбовых соединениях из нержавеющей стали. Благодаря выступающим контурам исключаются в значительной степени даже случайные пятна контакта ключа с болтом из нержавеющей стали.
Надежность фиксации защитных накладок в зеве ключа обеспечивается за счет специальной формы или подпружиненным стопорным элементом. Непроизвольное выпадение из зева исключено. Изношенные защитные накладки заменяются вручную.
По запросу:Другие размеры.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1362 Накидной / рожковый ключ с насадками 187 kB

Чертежи (общий обзор)

Накидной / рожковый ключ с насадками

Накидной/рожковый ключ

подробнее

Чертежи

Накидной/рожковый ключ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеSWABLD

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1362.10Накидной / Гаечный Ключ1058154,55 по запросу
K1362.11Накидной / Гаечный Ключ115,58,4168,55 по запросу
K1362.13Накидной / Гаечный Ключ136,3101936 по запросу
K1362.16Накидной / Гаечный Ключ16711,4230,56 по запросу
K1362.19Накидной / Гаечный Ключ19813,5268,57 по запросу
K1362.21Накидной / Гаечный Ключ218,513,72927 по запросу
K1362.27Накидной / Гаечный Ключ2710,5163809 по запросу

Насадки для рожкового ключа

подробнее

Чертежи

Насадки для рожкового ключа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1SWSW2A1B1L1D1

THCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1362.1005Защитная Вставкадля гаечного ключа10591719,42,35,68,6 по запросу
K1362.10055Защитная Вставкадля гаечного ключа105,591719,42,35,68,6 по запросу
K1362.1006Защитная Вставкадля гаечного ключа10691719,42,35,68,6 по запросу
K1362.1007Защитная Вставкадля гаечного ключа10791719,42,35,68,6 по запросу
K1362.1108Защитная Вставкадля гаечного ключа11891820,72,35,78,7 по запросу
K1362.1310Защитная Вставкадля гаечного ключа1310102223,236,710,7 по запросу
K1362.1613Защитная Вставкадля гаечного ключа1613132728,637,711,7 по запросу
K1362.1915Защитная Вставкадля гаечного ключа1915133032,548,612,6 по запросу
K1362.1916Защитная Вставкадля гаечного ключа1916133032,548,612,6 по запросу
K1362.2118Защитная Вставкадля гаечного ключа21181332354913 по запросу
K1362.2119Защитная Вставкадля гаечного ключа21191332354913 по запросу
K1362.2724Защитная Вставкадля гаечного ключа2724144043,8410,815 по запросу

Насадки для накидного ключа

подробнее

Чертежи

Насадки для накидного ключа

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1SWSW2D2

T1H1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1362.11005Защитная Вставкадля накидного ключа10516,5911 по запросу
K1362.110055Защитная Вставкадля накидного ключа105,516,5911 по запросу
K1362.11006Защитная Вставкадля накидного ключа10616,5911 по запросу
K1362.11007Защитная Вставкадля накидного ключа10716,5911 по запросу
K1362.11108Защитная Вставкадля накидного ключа118189,411,4 по запросу
K1362.11310Защитная Вставкадля накидного ключа1310211113 по запросу
K1362.11613Защитная Вставкадля накидного ключа16132512,414,4 по запросу
K1362.11915Защитная Вставкадля накидного ключа19153014,516,5 по запросу
K1362.11916Защитная Вставкадля накидного ключа19163014,516,5 по запросу
K1362.12118Защитная Вставкадля накидного ключа21183214,716,7 по запросу
K1362.12119Защитная Вставкадля накидного ключа21193214,716,7 по запросу
K1362.12724Защитная Вставкадля накидного ключа2724411719 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33