Группы товаров
Резьбовое соединение для индикаторов часового типа с зажимным болтом ø 8
K0629

Резьбовое соединение для индикаторов часового типа с зажимным...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: карбонитрированный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0629 Резьбовое соединение для индикаторов часового типа с зажимным болтом ø 8 248 kB

Чертежи

Резьбовое соединение для индикаторов часового типа с зажимным болтом ø 8

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ГабаритыCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0629.08смотри чертеж по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33