Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Звездообразная рукоятка из термопласта.
Втулка из стали.
Шайба: сталь 140 HV.
Рым-болт: сталь, класс прочности 8.8.
Осевой палец: улучшенная сталь 1.1181.
Исполнение: Звездообразная ручка, цвет черный.
Втулка оцинкованная с синим пассивированием.
Шайба, Без покрытия.
Рым-болт, вороненый.
Пальцы осевые, закаленные, шлифованные, Без покрытия.
Указание:Винты поворотные поставляются не смонтированными.
Подходящие стопорные кольца прилагаются.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0053 Винты поворотные 217 kB

Чертежи

Винты поворотные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3D4HH1H2LL1L2
мин.
L2
макс.
SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0053.06050M6614321220101,6221732447 по запросу
K0053.06075M6614321220101,6221757697 по запросу
K0053.08050M8818401624131,6302528429 по запросу
K0053.08075M8818401624131,6302553679 по запросу
K0053.10075M1010205020311723732496512 по запросу
K0053.10100M1010205020311723732749012 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33