Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажимной рычаг:
рукоятка из термопласта, армированного стекловолокном.
Стальные части:
класс прочности 5.8.
Прочие части:
высокопрочный алюминий.
Исполнение: Стальные части, вороненые.
Алюминий, мельхиор анодированный.
Указание:Зажимные сочленения применяются для зажима круглых поперечных сечений (бруски, трубки и т.д.) и могут бесступенчато регулироваться. Осознанно простая конструкция с барашком делает возможным быстрый зажим.Указание на чертеже:
1) Рычаги зажимные
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0133 Зажимные сочленения 228 kB

Чертежи

Зажимные сочленения

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2HH1LL1L2L3L4L5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0133.01828M8658,572312913135 по запросу
K0133.021032M8659,576352915155 по запросу
K0133.031236M86510,581402918176 по запросу
K0133.041645M108013,51035037,522226 по запросу
K0133.052074M1095221317042,5303010 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33