Группы товаров
Шарнирные вилки с резьбовой шпилькой из стали или нержавеющей стали
K0397

Шарнирные вилки с резьбовой шпилькой из стали или нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Улучшенная сталь 1.1191 или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Термоулучшенная и вороненая сталь.
Нержавеющая сталь, полированная
Указание:Подходящий осевой палец см. K0007.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0397 Шарнирные вилки с резьбовой шпилькой из стали или нержавеющей стали 211 kB

Чертежи

Шарнирные вилки с резьбовой шпилькой из стали или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Материал
основы
DD1D2BHH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0397.05Закаленная стальM551261610714,5 по запросу
K0397.06Закаленная стальM661671912815 по запросу
K0397.08Закаленная стальM8820923151020 по запросу
K0397.10Закаленная стальM1010281228181125 по запросу
K0397.12Закаленная стальM12123014342113,530 по запросу
K0397.14Закаленная стальM1414361637231535 по запросу
K0397.16Закаленная стальM1616401742261740 по запросу
K0397.20Закаленная стальM2018502252322150 по запросу
K0397.105нержавеющая стальM551261610714,5 по запросу
K0397.106нержавеющая стальM661671912815 по запросу
K0397.108нержавеющая стальM8820923151020 по запросу
K0397.110нержавеющая стальM1010281228181125 по запросу
K0397.112нержавеющая стальM12123014342113,530 по запросу
K0397.114нержавеющая стальM1414361637231535 по запросу
K0397.116нержавеющая стальM1616401742261740 по запросу
K0397.120нержавеющая стальM2018502252322150 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33