Grupos de mercadorias
Buchas roscadas para sistemas de fixação modular
K0863

Buchas roscadas para sistemas de fixação modular

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado em 1100-1300 N/mm².Indicação:Instrções de montagem para a troca de casquilhos roscados.

Utilização de casquilhos roscados e buchas de ajuste:
1. Remover a graxa do casquilho roscado e da bucha de ajuste.
2. Aplicar cola (Loctite 638) na perfuração.
3. Aplicar cola (Loctite 638) no casquilho roscado e aparafusar.
4. Aplicar cola (Loctite 638) na bucha de ajuste e colocar. Caso a bucha de ajuste não possa ser introduzida manualmente, utilize uma ferramenta para montagem da maneira representada no exemplo de utilização.
5. Antes do endurecimento ocorrer, remova os resíduos de cola que saem ao introduzir o casquilho roscado e a bucha de ajuste.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0863 Buchas roscadas para sistemas de fixação modular 236 kB
 Indicações técnicas para furação em intervalos e distância de intervalos de grade M12, M16 58,1 kB

Desenhos

Buchas roscadas para sistemas de fixação modular

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD2LCADAces.PreçoEncomendar
K0863.01508305003M8M12x1,7512 sob consulta
K0863.01012304003M12M16x1,515 sob consulta
K0863.01016405003M16M20x1,518 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33