Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço temperado ou aço inoxidável 1.4305.

Indicação:Estas peças brutas possibilitam a fabricação de porcas T com roscas diferentes das convencionais.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0378 Porcas T aço ou aço inoxidável 159 kB

Desenhos

Porcas T aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
Largura
de
ranhura
BB1HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K0378.06aço temperado6105,68410 sob consulta
K0378.08aço temperado8137,610613 sob consulta
K0378.10aço temperado10159,612615 sob consulta
K0378.12aço temperado121811,514718 sob consulta
K0378.14aço temperado142213,516822 sob consulta
K0378.16aço temperado162515,618925 sob consulta
K0378.18aço temperado182817,5201028 sob consulta
K0378.20aço temperado203219,6241232 sob consulta
K0378.22aço temperado223521,6281435 sob consulta
K0378.24aço temperado244023,6321640 sob consulta
K0378.28aço temperado284427,6361844 sob consulta
K0378.36aço temperado365435,5442254 sob consulta
K0378.42aço temperado426541,6522665 sob consulta
K0378.808aço inoxidável8137,610613 sob consulta
K0378.810aço inoxidável10159,612615 sob consulta
K0378.812aço inoxidável121811,514718 sob consulta
K0378.814aço inoxidável142213,516822 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33