Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperada para classe 10.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1911 Porcas para ranhuras em T versão longa 109 kB
 Classes de resistência 42,1 kB

Desenhos

Porcas para ranhuras em T versão longa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura
de
ranhura
BB1D

HH1LCADAces.PreçoEncomendar
K1911.0810159,7M812630 sob consulta
K1911.10121811,7M1014736 sob consulta
K1911.12142213,7M1216844 sob consulta
K1911.14162515,7M1418950 sob consulta
K1911.16182817,7M16201056 sob consulta
K1911.18203219,7M18241264 sob consulta
K1911.20223521,7M20281470 sob consulta
K1911.24284427,7M24361888 sob consulta
K1911.30365435,6M304422108 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33