Grupos de mercadorias
Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01
K0729

Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço cementado, aço temperado ou aço inoxidável.Versão:Forma C / D:
Aço cementado, endurecido, fosfatizado com manganês.
Profundidade de cementação Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureza da superfície (550 + 100) HV 10

Forma G:
Aço temperado e revenido (350 + 80) HV 30, fosfatizado com manganês.

Forma C / D / G:
aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G.Indicação de desenho:
Forma C: Arruela esférica
Forma D: Arruela côncava
Forma G: Arruela côncava
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0729 Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01 191 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos (visão geral)

Arruelas esféricas, arruelas cônicas DIN 6319, edição 10/01

Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01

mais informações

Desenhos

Arruelas esféricas, forma C DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2HH1R1Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0729.105aço cementadoC5,2510,520,47,56,5 sob consulta
K0729.106aço cementadoC6,4122,30,799 sob consulta
K0729.108aço cementadoC8,4173,20,61217 sob consulta
K0729.110aço cementadoC10,52140,81526 sob consulta
K0729.112aço cementadoC13244,61,11738 sob consulta
K0729.114aço cementadoC152851,22253 sob consulta
K0729.116aço cementadoC17305,31,32273 sob consulta
K0729.120aço cementadoC21366,3227117 sob consulta
K0729.124aço cementadoC25448,22,432168 sob consulta
K0729.130aço cementadoC315611,23,641269 sob consulta
K0729.136aço cementadoC3768144,650394 sob consulta
K0729.142aço cementadoC4378176,558542 sob consulta
K0729.148aço cementadoC509221867714 sob consulta
K0729.156aço cementadoC58103239,579960 sob consulta
K0729.164aço cementadoC661202712931269 sob consulta
K0729.0106aço inoxidávelC6,4122,30,796 sob consulta
K0729.0108aço inoxidávelC8,4173,20,61212 sob consulta
K0729.0110aço inoxidávelC10,52140,81516 sob consulta
K0729.0112aço inoxidávelC13244,61,11724 sob consulta
K0729.0116aço inoxidávelC17305,31,32245 sob consulta
K0729.0120aço inoxidávelC21366,322771 sob consulta
K0729.0124aço inoxidávelC25448,22,432105 sob consulta
K0729.0130aço inoxidávelC315611,23,641191 sob consulta
K0729.0136aço inoxidávelC3768144,650- sob consulta
K0729.0142aço inoxidávelC4378176,558- sob consulta
K0729.0148aço inoxidávelC509221867- sob consulta

Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01

mais informações

Desenhos

Arruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2D5HH2Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0729.205aço cementadoD610,59,252,13,16,5 sob consulta
K0729.206aço cementadoD7,112112,84,29 sob consulta
K0729.208aço cementadoD9,61714,53,55,617 sob consulta
K0729.210aço cementadoD122118,54,26,526 sob consulta
K0729.212aço cementadoD14,224205838 sob consulta
K0729.214aço cementadoD16,52824,85,68,553 sob consulta
K0729.216aço cementadoD1930266,29,573 sob consulta
K0729.220aço cementadoD23,236317,511,7117 sob consulta
K0729.224aço cementadoD2844379,515,2168 sob consulta
K0729.230aço cementadoD3556491219,2269 sob consulta
K0729.236aço cementadoD4268601523,5394 sob consulta
K0729.242aço cementadoD4978701829542 sob consulta
K0729.248aço cementadoD5692822235,5714 sob consulta
K0729.256aço cementadoD65103922539,7960 sob consulta
K0729.264aço cementadoD751201103046,51269 sob consulta
K0729.0206aço inoxidávelD7,112112,84,26 sob consulta
K0729.0208aço inoxidávelD9,61714,53,55,612 sob consulta
K0729.0210aço inoxidávelD122118,54,26,516 sob consulta
K0729.0212aço inoxidávelD14,224205824 sob consulta
K0729.0216aço inoxidávelD1930266,29,545 sob consulta
K0729.0220aço inoxidávelD23,236317,511,771 sob consulta
K0729.0224aço inoxidávelD2844379,515,2105 sob consulta
K0729.0230aço inoxidávelD3556491219,2191 sob consulta
K0729.0236aço inoxidávelD4268601523,5- sob consulta
K0729.0242aço inoxidávelD4978701829- sob consulta
K0729.0248aço inoxidávelD5692822235,5- sob consulta

Arruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01

mais informações

Desenhos

Arruela cônica forma G, D4>D3, DIN 6319, edição 10/01

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD1D2D5HH2Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K0729.305aço temperadoG6159,252,53,56,5 sob consulta
K0729.306aço temperadoG7,1171145,49 sob consulta
K0729.308aço temperadoG9,62414,557,117 sob consulta
K0729.310aço temperadoG123018,557,326 sob consulta
K0729.312aço temperadoG14,236206938 sob consulta
K0729.314aço temperadoG16,54024,869,553 sob consulta
K0729.316aço temperadoG194426710,473 sob consulta
K0729.320aço temperadoG23,25031812,2117 sob consulta
K0729.324aço temperadoG2860371015,7168 sob consulta
K0729.330aço temperadoG3568491219,7269 sob consulta
K0729.336aço temperadoG4280601220,3394 sob consulta
K0729.0306aço inoxidávelG7,1171145,46 sob consulta
K0729.0308aço inoxidávelG9,62414,557,112 sob consulta
K0729.0310aço inoxidávelG123018,557,316 sob consulta
K0729.0312aço inoxidávelG14,236206924 sob consulta
K0729.0316aço inoxidávelG194426710,445 sob consulta
K0729.0320aço inoxidávelG23,25031812,271 sob consulta
K0729.0324aço inoxidávelG2860371015,7105 sob consulta
K0729.0330aço inoxidávelG3568491219,7191 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33