Группы товаров
Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат
K1132_D

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.Указание:Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1132_D Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат 182 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма D, угловые 45°, квадрат

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1406100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M6X120,55,59 по запросу
K1132.1408100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M8X120,55,59 по запросу
K1132.1408125DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь10,5M8X1,2520,55,59 по запросу
K1132.1410100DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь11M10X120,55,511 по запросу
K1132.1418DУгловая форма 45°, с четырехгранникомСталь11R1/820,55,511 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33