Группы товаров
Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые 90°, шестигранник
K1132_C

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.
Сталь нержавеющая, без покрытия.
Указание:Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1132_C Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые 90°, шестигранник 190 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма С, угловые 90°, шестигранник

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1306100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь13M6X1185,59 по запросу
K1132.1308100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь13M8X1185,59 по запросу
K1132.1308125CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь12M8X1,25185,59 по запросу
K1132.1310100CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14M10X1185,511 по запросу
K1132.1310150CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14M10X1,5185,511 по запросу
K1132.1318CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14R1/8185,511 по запросу
K1132.1314CУгловая форма 90°, с шестигранникомСталь14R1/422614 по запросу
K1132.2306100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M6X1185,59 по запросу
K1132.2308100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M8X1185,59 по запросу
K1132.2308125CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь13M8X1,25185,59 по запросу
K1132.2310100CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14M10X1185,511 по запросу
K1132.2310150CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14M10X1,5205,511 по запросу
K1132.2318CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14R1/8185,511 по запросу
K1132.2314CУгловая форма 90°, с шестигранникомнержавеющая сталь14R1/422614 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33