Группы товаров
Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405
K1134

Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Воронкообразные пресс-масленки особенно подходят для установки заподлицо или впотай.
Благодаря воронкообразной форме смазка может подаваться даже в труднодоступные места.
Указание на чертеже:
Форма A: прямая
Форма B: угловая 45°
Форма C: угловая 90°
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1134 Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Пресс-масленки воронкообразной формы по DIN 3405

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А, прямая

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма А, прямая

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1134.1106100AСтальШестигранникM6x1967 по запросу
K1134.1108100AСтальШестигранникM8X1969 по запросу
K1134.1108125AСтальШестигранникM8X1,25969 по запросу
K1134.1110100AСтальШестигранникM10x19,56,511 по запросу
K1134.1118AСтальШестигранникR1/89611 по запросу
K1134.2106100Aнержавеющая стальШестигранникM6X18,267 по запросу
K1134.2108100AНержавеющая стальШестигранникM8x19,56,59 по запросу
K1134.2108125AНержавеющая стальШестигранникM8x1,259,56,59 по запросу
K1134.2110100Aнержавеющая стальШестигранникM10X19611 по запросу
K1134.2118Aнержавеющая стальШестигранникG1/89611 по запросу

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В, угловые 45°

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма В, угловые 45°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1134.1206100BСтальКвадратная головкаM6x1155,59 по запросу
K1134.1208100BСтальКвадратная головкаM8x1155,59 по запросу
K1134.1208125BСтальКвадратная головкаM8x1,25155,59 по запросу
K1134.1210100BСтальКвадратная головкаM10x1155,511 по запросу
K1134.1218BСтальКвадратная головкаR1/8155,511 по запросу

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма С, угловые 90°

подробнее

Чертежи

Пресс-масленки, форма воронкообразная по DIN 3405, форма С, угловые 90°

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Исполнение 2DLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1134.1306100CСтальКвадратная головкаM6x1185,59 по запросу
K1134.1308100CСтальКвадратная головкаM8x1185,59 по запросу
K1134.1308125CСтальКвадратная головкаM8x1,25185,59 по запросу
K1134.1310100CСтальКвадратная головкаM10x1185,511 по запросу
K1134.1318CСтальКвадратная головкаR1/8185,511 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33