Группы товаров
Mаслоуказатели алюминиевые с окошком из природного стекла
K0246

Mаслоуказатели алюминиевые с окошком из природного стекла

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус, рефлектор из алюминия.
Смотровое стекло из прозрачного натурального стекла.
Внутреннее уплотнение Viton®.
Исполнение: Смотровое стекло, термостабильное до температуры 150 °C.
Уплотнение, безасбестовое.
Указание:Высокое сопротивление давлению и теплостойкость. Использование природного стекла для смотрового окошка позволяет достичь оптимальной светопроницаемости и максимальной поверхностной твердости.Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) внешнее уплотнение
3) внутреннее уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0246 Mаслоуказатели алюминиевые с окошком из природного стекла 226 kB

Чертежи

Mаслоуказатели алюминиевые с окошком из природного стекла

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
Давление
макс., бар
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0246.2901229,5G1/212109271820 по запросу
K0246.3403434,5G3/4161210322420 по запросу
K0246.4210042,5G123121040-20 по запросу
K0246.29201529,5M20X1,512109271820 по запросу
K0246.42331542,5M33X1,523121040-20 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33