Группы товаров
Пресс-масленки плоские по DIN 3404
K1135

Пресс-масленки плоские по DIN 3404

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Сталь оцинкованная.
Сталь нержавеющая, Без покрытия.
Указание:Плоские пресс-масленки особенно хорошо подходят для точек смазки, требующих большого пространства для смазочного материала, поскольку благодаря своей конструкции обеспечивают большую пропускную способность смазочного материала. Их прочная конструктивная форма определяет и предпочтение плоских пресс-масленок при использовании на оборудовании, подверженном сильным внешним воздействиям.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1135 Пресс-масленки плоские по DIN 3404 171 kB

Чертежи

Пресс-масленки плоские по DIN 3404

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
D

D1LL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1135.11006100СтальM6x11013,55,511 по запросу
K1135.11008100СтальM8x11013,55,511 по запросу
K1135.11010100СтальM10x11013,55,511 по запросу
K1135.11018СтальG1/81015611 по запросу
K1135.11606100СтальM6X11617617 по запросу
K1135.11608100СтальM8X11617717 по запросу
K1135.11608125СтальM8X1,251617617 по запросу
K1135.11610100СтальM10X11617617 по запросу
K1135.11610150СтальM10X1,51617617 по запросу
K1135.11612150СтальM12x1,51617617 по запросу
K1135.11616150СтальM16x1,51618717 по запросу
K1135.11618СтальG1/81617617 по запросу
K1135.11614СтальG1/41617617 по запросу
K1135.21606100нержавеющая стальM6X116176,617 по запросу
K1135.21608100нержавеющая стальM8X11617717 по запросу
K1135.21608125Нержавеющая стальM8x1,251617617 по запросу
K1135.21610100Нержавеющая стальM10x11617617 по запросу
K1135.21610150Нержавеющая стальM10x1,51617617 по запросу
K1135.21612150Нержавеющая стальM12x1,51617617 по запросу
K1135.21618Нержавеющая стальG1/81617617 по запросу
K1135.21614Нержавеющая стальG1/41617617 по запросу
K1135.12216150СтальM16x1,52222822 по запросу
K1135.12214СтальG1/42222822 по запросу
K1135.12238СтальG3/82222822 по запросу
K1135.22216150нержавеющая стальM16x1,52222822 по запросу
K1135.22214Нержавеющая стальG1/42221,5822 по запросу
K1135.22238нержавеющая стальG3/82223,5822 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33