Группы товаров
Запрессовочный инструмент для пресс-масленки, коническая форма согласно DIN 71412
K2316

Запрессовочный инструмент для пресс-масленки, коническая форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Запрессовочный инструмент для пресс-масленки, коническая форма согласно DIN 71412, форма A. Инструмент позволяет надежно запрессовывать конические пресс-масленки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2316 Запрессовочный инструмент для пресс-масленки, коническая форма согласно DIN 71412 171 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2316.99 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33