Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида 66, крышка из полиамида 66. Воздушный фильтр из полиуретана (пенополиуретан), уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).Исполнение: Корпус, цвет черный, крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 50 мкм.Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
Форма A: без удаления воздуха
Форма B: с удалением воздуха
Форма C: с удалением воздуха и воздушным фильтром

1) Уплотнительное кольцо
2) Воздушный фильтр только у формы C
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0451 Заглушки 219 kB

Чертежи (общий обзор)

Заглушки

Заглушки форма А, без удаления воздуха

подробнее

Чертежи

Заглушки форма А, без удаления воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.13018A30182314148 по запросу
K0451.13020A3020241415,58 по запросу
K0451.13026A3026301416,59,5 по запросу
K0451.13030A30303414179,5 по запросу

Заглушки форма B, с удалением воздуха

подробнее

Чертежи

Заглушки форма B, с удалением воздуха

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.23018B30182314148 по запросу
K0451.23020B3020241415,58 по запросу
K0451.23026B3026301416,59,5 по запросу
K0451.23030B30303414179,5 по запросу

Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром

подробнее

Чертежи

Заглушки, форма C, с удалением воздуха и воздушным фильтром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1S
мин.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0451.33018C30182314148 по запросу
K0451.33020C3020241415,58 по запросу
K0451.33026C3026301416,59,5 по запросу
K0451.33030C30303414179,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33