Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из термопласта, полиамида.Исполнение: Корпус из термопласта, полиамида, прозрачный, высокопрочный, стойкий к старению, термостабильный с маслом до 100 °C, с водой до 70 °C, стойкий к действию растворителей, но не спирта.
Уплотнение, безасбестовое.
По запросу:Резиновое уплотнение (NBR).Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0447 Mаслоуказатели выпуклые 152 kB

Чертежи

Mаслоуказатели выпуклые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1SWМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0447.2203822G3/8151410198 по запросу
K0447.2801228G1/22017102412 по запросу
K0447.3503435G3/42520103016 по запросу
K0447.4210042G1312410,53620 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33