Группы товаров
Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла и температуры
K1427

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамидного термопласта, армированного стекловолокном
Смотровое стекло из термопласта, полиамида.
Уплотнительное кольцо и плоское уплотнение из резины (нитрильный каучук).
Рефлектор из пластмассы ПВХ.
Поплавок из пластмассы.
Болт и шестигранная гайка из стали.
Исполнение: Корпус, цвет черный.
Смотровое стекло, прозрачное, высокопрочное, устойчивое к старению.
Рефлектор, цвет белый.
Поплавок красный, с магнитным элементом.
Болт и шестигранная гайка из оцинкованной стали.
Указание:Благодаря указателям уровня масла возможно не только визуальное отображение уровня наполнения, но и его определение с помощью геркона. Дополнительно указатели уровня масла могут выдавать электрический сигнал, если температура жидкости внутри емкости достигла предела в 70 °C.
Как только поплавок после замыкания электрической цепи достигает настроенного минимального значения, выдается электрический сигнал.
Датчик находится на корпусе и может быть отрегулирован по высоте в соответствии с контрольными требованиями к уровню. Минимальное значение находится примерно в 35 мм от середины нижнего крепежного болта.
По умолчанию геркон оснащается замыкающим контактом (NO).
Контроль температуры осуществляется с помощью температурного выключателя (из биметалла). По достижении заданной температуры электрическая цепь, в зависимости от модели, замыкается (NO) или размыкается (NC) датчиком.
Смотровое стекло состоит из двух прозрачных деталей, которые после сборки свариваются друг с другом ультразвуком. Тем самым обеспечивается герметизация вокруг всего корпуса.
Максимальное давление составляет 1 бар. Максимальный момент затяжки крепежных винтов составляет 5 Нм.
Смотровое стекло отличается хорошей механической стойкостью и может применяться с минеральными маслами, бензином, смазочными средствами, керосином, растворителями и большинством химических веществ. Следует избегать контакта со спиртовыми растворами и горячей водой.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Диапазон температур:Максимальная рабочая температура: 75 °C.Монтаж:Закрепление указателя уровня масла осуществляется через два резьбовых отверстия M12 или в качестве альтернативы через два отверстия Ø 12,2 мм (± 0,2 мм) с фланцевыми гайками. Осевое расстояние между крепежными отверстиями = L1 ±0,3.Функции:Измерение уровня масла осуществляется посредством поплавкого элемента с магнитом, который активирует электрический контакт по достижении герконового выключателя уровня. Если уровень масла падает ниже определенного уровня, выдается электрический импульс.Обратите внимание:Сильные магнитные поля сказываются на функциональной исправности.Указание на чертеже:
1) Смотровое стекло
2) Уплотнительное кольцо
3) Фланцевая гайка M12
4) Корпус
5) Плоское уплотнение
6) Поплавок с магнитом
7) Пустотелый винт M12
8) Геркон
9) Датчик температуры
Особенности:
RoHS

Чертежи

Указатель уровня масла с электрическим контролем уровня масла и температуры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2BB1D1

HH1H2LL1L2L3L4SWКоличество
крепежных
болтов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1427.112712замыкающий4245M122121801641279175191192 по запросу
K1427.212712размыкающий4245M122121801641279175191192 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33