Группы товаров
Пробки резьбовые из алюминия с магнитом
K0453

Пробки резьбовые из алюминия с магнитом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий. Постоянный магнит феррит.Исполнение: Без покрытия. Уплотнение безасбестовое.Указание:Силы магнетизма запорных винтов притягивают частицы железа в масле.
Установка запорного винта недалеко от земли помогает избежать повреждений на механических компонентах, например в насосах.
Указание на чертеже:
1) Плоское уплотнение
2) Магнит
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0453 Пробки резьбовые из алюминия с магнитом 188 kB

Чертежи

Пробки резьбовые из алюминия с магнитом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2LL1L2SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0453.2101421G1/45710619 по запросу
K0453.2403824,5G3/88710722 по запросу
K0453.3001230G1/210810727 по запросу
K0453.3603436,5G3/413810734 по запросу
K0453.4210042,5G113814740 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33