Группы товаров
Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником DIN 910
K1131

Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником DIN 910

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником для глушения отверстий с внутренней цилиндрической резьбой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1131 Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником DIN 910 171 kB

Чертежи

Пробки резьбовые с фланцем и внешним шестигранником DIN 910

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1KLL1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1131.10101014M10X168310 по запросу
K1131.10121517M12X1,5612313 по запросу
K1131.10141519M14X1,5612313 по запросу
K1131.10161521M16X1,5612317 по запросу
K1131.10181523M18X1,5812417 по запросу
K1131.10201525M20X1,5814419 по запросу
K1131.10221527M22X1,5814419 по запросу
K1131.10241529M24X1,5914422 по запросу
K1131.10261531M26X1,51016424 по запросу
K1131.10272032M27X21016424 по запросу
K1131.10301536M30X1,51016424 по запросу
K1131.10332039M33X21116527 по запросу
K1131.10361542M36X1,51116527 по запросу
K1131.10421549M42X1,51216530 по запросу
K1131.10422049M42X21216530 по запросу
K1131.10481555M48X1,51216530 по запросу
K1131.10482055M48X21216530 по запросу
K1131.1001814G1/868310 по запросу
K1131.1001418G1/4612313 по запросу
K1131.1003822G3/8612317 по запросу
K1131.1001226G1/2814419 по запросу
K1131.1003432G3/41016424 по запросу
K1131.1010039G11116527 по запросу
K1131.1011449G1 1/41216530 по запросу
K1131.1011255G1 1/21216530 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33