Группы товаров
Пробки воздухоотводные резьбовые
K0457

Пробки воздухоотводные резьбовые

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус, крышка из термопласта, полиамида 66.
Воздушный фильтр (только форма B) из полиуретана (пенополиуретан).
Уплотнительное кольцо из резины (нитрильный каучук).
Исполнение: Корпус, цвет черный. Крышка, цвет красный. Тонкость фильтрации 60 мкм.Указание:Съемная крышка позволяет чистка воздушного фильтра.

Форма A: без воздушного фильтра
Форма B: с воздушным фильтром
Диапазон температур:Термостойкость с маслом до 100 °C.Указание на чертеже:
1) Крышка
2) Воздушный фильтр только у формы B
3) Уплотнительное кольцо
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0457 Пробки воздухоотводные резьбовые 208 kB

Чертежи (общий обзор)

Пробки воздухоотводные резьбовые

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра

подробнее

Чертежи

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма А, без воздушного фильтра

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0457.136038A36G3/8231711 по запросу
K0457.141012A41G1/2281812 по запросу
K0457.147034A47G3/4331712 по запросу
K0457.152100A52G1382012 по запросу
K0457.163114A63G1 1/4492313 по запросу
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 по запросу
K0457.1361615A36M16x1,5231711 по запросу
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 по запросу
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 по запросу
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 по запросу

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма В, с воздушным фильтром

подробнее

Чертежи

Пробки воздухоотводные резьбовые, форма В, с воздушным фильтром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD1D2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0457.236038B36G3/8231711 по запросу
K0457.241012B41G1/2281812 по запросу
K0457.247034B47G3/4331712 по запросу
K0457.252100B52G1382012 по запросу
K0457.263114B63G1 1/4492313 по запросу
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 по запросу
K0457.2361615B36M16x1,5231711 по запросу
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 по запросу
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 по запросу
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33