Группы товаров
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой
K0736_D

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный: Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Штифты упорные класса «премиум» отличаются повышенными требованиями к изготовлению штифты упорные и резьбовой втулки. Кроме того, на резьбовой втулке предусмотрена центрирующая поверхность, которая может быть использована для повышения точности позиционирования. Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий, а также когда требуется повышенная точность позиционирования. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода болта из зацепления вручную. При воздействии высоких поперечных усилий необходимо использовать центрирующую насадку.Монтаж:При использовании центрирования резьбовой втулки рекомендуется выполнить соответствующее посадочное место на базирующем элементе перед нарезанием резьбы.По запросу:Специальное исполнение и распорные кольца.Принадлежности:Подходящая цилиндрическая втулка K0736.
Контргайка K0700….
Особенности:
RoHS

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой, цилиндрическим стопорным штифтом, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.44105DСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.44206DСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.44308DСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.44410DСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу
K0736.404105Dнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 по запросу
K0736.404206Dнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 по запросу
K0736.404308Dнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 по запросу
K0736.404410Dнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33