Группы товаров
Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом
K0736_A

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный: Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный: Резьбовая втулка 1.4305. Стопорный штифт 1.4034.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Штифты упорные класса «премиум» отличаются повышенными требованиями к изготовлению штифты упорные и резьбовой втулки. Кроме того, на резьбовой втулке предусмотрена центрирующая поверхность, которая может быть использована для повышения точности позиционирования. Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий, а также когда требуется повышенная точность позиционирования. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода болта из зацепления вручную. При воздействии высоких поперечных усилий необходимо использовать центрирующую насадку.Монтаж:При использовании центрирования резьбовой втулки рекомендуется выполнить соответствующее посадочное место на базирующем элементе перед нарезанием резьбы.По запросу:Специальное исполнение и распорные кольца.Принадлежности:Подходящая цилиндрическая втулка K0736.
Контргайка K0700….

Чертежи

Штифты упорные класса «премиум», обычная сталь или нержавеющая сталь, с пластмассовой грибковой ручкой и цилиндрическим стопорным штифтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0736.41105AСталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  по запросу
K0736.41206AСталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  по запросу
K0736.41308AСталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  по запросу
K0736.41410AСталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  по запросу
K0736.401105Aнержавеющая сталь5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  по запросу
K0736.401206Aнержавеющая сталь6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  по запросу
K0736.401308Aнержавеющая сталь8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  по запросу
K0736.401410Aнержавеющая сталь10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33