Группы товаров
Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом
K2194_C

Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт не закаленные 1.4305
Стопорный штифт, закаленный 1.4034
Прижимная пружина 1.4310

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404
Прижимная пружина 1.4401

Исполнение: Конструкция из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290.
Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты из нержавеющей стали для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2194_C Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом 292 kB

Чертежи

Упорный штифт из нержавеющей стали, короткое исполнение с грибковой ручкой из нержавеющей стали и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2194.117903Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.117004Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.117105Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.117206Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.117308Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.117410Cнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K2194.007903Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.007004Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.007105Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.007206Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.007308Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.007410Cнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K2194.067903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.067004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.067105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.067206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.067308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.067410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K2194.177903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.177004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.177105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.177206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.177308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.177410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K2194.0679031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.0670041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.0671051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.0672061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.0673081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.0674101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K2194.1779031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751425,5653,580,8310 по запросу
K2194.1770041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11829,5664101412 по запросу
K2194.1771051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K2194.1772061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K2194.1773081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K2194.1774101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33