Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, короткое исполнение, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с фиксирующим пазом и контргайкой
K2194_D

Упорные штифты из нержавеющей стали, короткое исполнение, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт не закаленные 1.4305
Стопорный штифт, закаленный 1.4034
Прижимная пружина 1.4310

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404
Прижимная пружина 1.4401

Исполнение: Конструкция из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Позиционирующие втулки K1290.
Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты из нержавеющей стали для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, короткое исполнение, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2194.118903Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.118004Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.118105Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.118206Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.118308Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.118410Dнержавеющая сталь1.4305зачищенныйнезакалённый10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K2194.008903Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.008004Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.008105Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.008206Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.008308Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.008410Dнержавеющая сталь1.4034зачищенныйЗакаленный10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K2194.068903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.068004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.068105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.068206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.068308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.068410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K2194.178903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.178004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.178105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.178206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.178308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.178410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K2194.0689031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.0680041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.0681051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.0682061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.0683081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.0684101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
K2194.1789031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751425,5653,58100,8310 по запросу
K2194.1780041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11829,566410131412 по запросу
K2194.1781051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12134,587513171,3512 по запросу
K2194.1782061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52541,7108614191,8614 по запросу
K2194.1783081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,533541210819242,31428 по запросу
K2194.1784101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,5336115121022302,81532 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33