Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза
K0346_L

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Втулка 1.0403, приварная.
Стопорный штифт, класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт закаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
Втулка 1.4301, приварная.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где необходимо воспрепятствовать изменению положения фиксации из-за воздействия поперечных сил. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода упорного штифта из зацепления.
Если вывод из зацепления производится на длительный срок и при этом нужно избежать возврата штифта в исходное положение, следует использовать форму M.
На выступающую резьбовую цапфу формы N можно монтировать специальные ручки. Кроме того, она, к примеру, позволяет управлять упорным штифтом автоматически (используя программное управление) с помощью пневматического цилиндра или дистанционно посредством тросов Боудена.
По запросу:Специальное исполнение.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, гладкое исполнение, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0346.1004LСтальЗакаленный4101838,52141612 по запросу
K0346.1105LСтальЗакаленный5122143,52451,3512 по запросу
K0346.1206LСтальЗакаленный6142551,72861,8614 по запросу
K0346.1308LСтальЗакаленный81833683682,31535 по запросу
K0346.1410LСтальЗакаленный1022337440102,81534 по запросу
K0346.01004Lнержавеющая стальЗакаленный4101838,52141612 по запросу
K0346.01105Lнержавеющая стальЗакаленный5122143,52451,3512 по запросу
K0346.01206Lнержавеющая стальЗакаленный6142551,72861,8614 по запросу
K0346.01308Lнержавеющая стальЗакаленный81833683682,31535 по запросу
K0346.01410Lнержавеющая стальЗакаленный1022337440102,81534 по запросу
K0346.11004Lнержавеющая стальнезакалённый4101838,52141612 по запросу
K0346.11105Lнержавеющая стальнезакалённый5122143,52451,3512 по запросу
K0346.11206Lнержавеющая стальнезакалённый6142551,72861,8614 по запросу
K0346.11308Lнержавеющая стальнезакалённый81833683682,31535 по запросу
K0346.11410Lнержавеющая стальнезакалённый1022337440102,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33