Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали и контргайкой
K0635_U

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
Стопорный штифт закаленный:
Класс прочности 5.8.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Кольцо для ключей 1.4310 чистое.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Она устанавливается на втулку, так что бы штифт вошёл в шлиц.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0635_U Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали и контргайкой 150 kB

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали с тяговом кольцом из нержавеющей стали и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D4LL1Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0635.4004UСтальЗакаленный4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.4105UСтальЗакаленный5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.4206UСтальЗакаленный6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.4308UСтальЗакаленный8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.4410UСтальЗакаленный10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
K0635.04004Uнержавеющая стальЗакаленный4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.04105Uнержавеющая стальЗакаленный5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.04206Uнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.04308Uнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.04410Uнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
K0635.14004Uнержавеющая стальнезакалённый4M8x11540214131612K0344.90  по запросу
K0635.14105Uнержавеющая стальнезакалённый5M10x12352245171,3512K0344.91  по запросу
K0635.14206Uнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52357286191,8614K0344.92  по запросу
K0635.14308Uнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,52872368242,31535K0344.93  по запросу
K0635.14410Uнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,528784010302,81534K0344.94  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33