Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, с контргайкой
K0339_B

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт, автоматная сталь.

Исполнение из нержавеющей стали:
стопорный штифт, закаленный:
резьбовая втулка 1.4305
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт, незакаленный:
резьбовая втулка 11.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка, черно-серый термопласт.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.
Стопорный штифт незакаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и чтобы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение, то нужно использовать форму C или форму D.По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, с контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0339.2105BСтальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.2206BСтальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.2308BСтальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.2410BСтальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.02105Bнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.02206Bнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.02308Bнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.02410Bнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
K0339.12105Bнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214717715513171,3512  по запросу
K0339.12206Bнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255620817614191,8614  по запросу
K0339.12308Bнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53374261023819242,31535  по запросу
K0339.12410Bнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533802812251022302,81534 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33