Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки
K0344_G

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой, без фиксирующего паза, без контргайки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0344.1105GСтальЗакаленный5M10x12147241851,3512K0344.91  по запросу
K0344.1206GСтальЗакаленный6M12x1,52556282261,8614K0344.92  по запросу
K0344.1308GСтальЗакаленный8M16x1,53374363082,31535K0344.93  по запросу
K0344.1410GСтальЗакаленный10M20x1,533804030102,81534K0344.94  по запросу
K0344.01105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x12147241851,3512K0344.91  по запросу
K0344.01206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,52556282261,8614K0344.92  по запросу
K0344.01308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,53374363082,31535K0344.93  по запросу
K0344.01410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,533804030102,81534K0344.94  по запросу
K0344.11105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x12147241851,3512K0344.91  по запросу
K0344.11206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,52556282261,8614K0344.92  по запросу
K0344.11308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,53374363082,31535K0344.93  по запросу
K0344.11410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,533804030102,81534K0344.94  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33