Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой
K0632_B

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил.
Примеры: фиксация по длине и высоте, а также фиксация в точном положении в машиностроении, приборостроении, производстве мебели и транспорта специального назначения.

Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.

Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
Материал:

Конструкция из нержавеющей стали A2:
Резьбовая втулка и грибковая ручка 1.4305.
Стопорный штифт закаленный 1.4034.
Стопорный штифт незакаленный 1.4305.
Прижимная пружина 1.4310.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
Резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404.
Прижимная пружина 1.4401или 1.4571.

Исполнение: Конструкция из нержавеющей стали A2:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закаленный или незакаленный, шлифованный или чистый.

Конструкция из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный или чистый.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0632_B Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой 177 kB

Чертежи

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Вид
стали
Грибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0632.002903Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.002004Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x1184315613410131612  по запросу
K0632.002105Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x1215017715513171,3512  по запросу
K0632.002206Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,5255920817614191,8614  по запросу
K0632.002308Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53377261023819242,31535  по запросу
K0632.002410Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533832812251022302,81534 по запросу
K0632.002412Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.002516Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x2401063218281627363,22046 по запросу
K0632.112903Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.112004Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x1184315613410131612  по запросу
K0632.112105Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x1215017715513171,3512  по запросу
K0632.112206Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,5255920817614191,8614  по запросу
K0632.112308Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53377261023819242,31535  по запросу
K0632.112410Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533832812251022302,81534 по запросу
K0632.112412Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.112516Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x2401063218281627363,22046 по запросу
K0632.062903Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.062004Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.062105Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.062206Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.062308Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.062410Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.062412Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.062516Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.172903Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.172004Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.172105Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.172206Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.172308Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.172410Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.172412Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.172516Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.0629031Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.0620041Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.0621051Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.0622061Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.0623081Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.0624101Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.0624121Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.0625161Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.1729031Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.1720041Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.1721051Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.1722061Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.1723081Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.1724101Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.1724121Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.1725161Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33