Группы товаров
Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K0632

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и что бы при этом избежать возвращение штифта в исходное положение то нужно использовать форму C или форму D.Материал:

Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка 1.4305.
Стопорный штифт, закалённый 1.4034.
Стопорный штифт, незакалённый 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, грибковая ручка и стопорный штифт 1.4404.

Исполнение: Исполнение из нержавеющей стали A1:
резьбовая втулка и грибковая ручка, чистая.
Стопорный штифт, закалённый и шлифованный, чистый.
Стопорный штифт, незакалённый и шлифованный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали A4:
резьбовая втулка, чистая.
Грибковая ручка, чистая или с пескоструйной обработкой.
Стопорный штифт шлифованный, химически никелированный.
Стопорный штифт шлифованный, чистый.
Указание:Используемые материалы обеспечивают универсальное применение.
При наличии чрезвычайно высоких требований к коррозионной устойчивости рекомендуется использовать упорные штифты из нержавеющей стали A4.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма A: без паза, без стопорной гайки
Форма B: без паза, со стопорной гайкой
Форма C: с пазом, без стопорной гайки
Форма D: с пазом, со стопорной гайкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0632 Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 317 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Ключ из сталиГрибковая ручка

Стопорный
штифт
DD1D2LL1L2L3Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0632.001903Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751434,5125103,58-0,84,510 по запросу
K0632.001004Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x1184315613410-1612  по запросу
K0632.001105Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x1215017715513-1,3512  по запросу
K0632.001206Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,5255920817614-1,8614  по запросу
K0632.001308Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53377261023819-2,31535  по запросу
K0632.001410Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533832812251022-2,81534 по запросу
K0632.001412Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.001516Aнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x2401063218281627-3,22046 по запросу
K0632.111903Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751434,5125103,58-0,84,510 по запросу
K0632.111004Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x1184315613410-1612  по запросу
K0632.111105Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x1215017715513-1,3512  по запросу
K0632.111206Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,5255920817614-1,8614  по запросу
K0632.111308Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53377261023819-2,31535  по запросу
K0632.111410Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533832812251022-2,81534 по запросу
K0632.111412Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.111516Aнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x2401063218281627-3,22046 по запросу
K0632.061903Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.061004Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x1184315613410-1715,5 по запросу
K0632.061105Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x1215017715513-1,3412,5 по запросу
K0632.061206Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,5255920817614-1,8714,5 по запросу
K0632.061308Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53377261023819-2,31535 по запросу
K0632.061410Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533832812251022-2,81530 по запросу
K0632.061412Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.061516Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x2401063218281627-3,22040 по запросу
K0632.171903Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.171004Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x1184315613410-1715,5 по запросу
K0632.171105Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x1215017715513-1,3412,5 по запросу
K0632.171206Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,5255920817614-1,8714,5 по запросу
K0632.171308Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53377261023819-2,31535 по запросу
K0632.171410Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533832812251022-2,81530 по запросу
K0632.171412Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.171516Aнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x2401063218281627-3,22040 по запросу
K0632.0619031Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.0610041Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x1184315613410-1715,5 по запросу
K0632.0611051Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x1215017715513-1,3412,5 по запросу
K0632.0612061Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,5255920817614-1,8714,5 по запросу
K0632.0613081Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53377261023819-2,31535 по запросу
K0632.0614101Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533832812251022-2,81530 по запросу
K0632.0614121Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.0615161Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x2401063218281627-3,22040 по запросу
K0632.1719031Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.1710041Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x1184315613410-1715,5 по запросу
K0632.1711051Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x1215017715513-1,3412,5 по запросу
K0632.1712061Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,5255920817614-1,8714,5 по запросу
K0632.1713081Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53377261023819-2,31535 по запросу
K0632.1714101Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533832812251022-2,81530 по запросу
K0632.1714121Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533872814251222-2,81539 по запросу
K0632.1715161Aнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x2401063218281627-3,22040 по запросу
K0632.002903Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.002004Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x1184315613410131612  по запросу
K0632.002105Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x1215017715513171,3512  по запросу
K0632.002206Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,5255920817614191,8614  по запросу
K0632.002308Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53377261023819242,31535  по запросу
K0632.002410Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533832812251022302,81534 по запросу
K0632.002412Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.002516Bнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x2401063218281627363,22046 по запросу
K0632.112903Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751434,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.112004Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x1184315613410131612  по запросу
K0632.112105Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x1215017715513171,3512  по запросу
K0632.112206Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,5255920817614191,8614  по запросу
K0632.112308Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53377261023819242,31535  по запросу
K0632.112410Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533832812251022302,81534 по запросу
K0632.112412Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.112516Bнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x2401063218281627363,22046 по запросу
K0632.062903Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.062004Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.062105Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.062206Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.062308Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.062410Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.062412Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.062516Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.172903Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.172004Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.172105Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.172206Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.172308Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.172410Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.172412Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.172516Bнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.0629031Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.0620041Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.0621051Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.0622061Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.0623081Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.0624101Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.0624121Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.0625161Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.1729031Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751434,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.1720041Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x1184315613410131715,5 по запросу
K0632.1721051Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x1215017715513171,3412,5 по запросу
K0632.1722061Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,5255920817614191,8714,5 по запросу
K0632.1723081Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53377261023819242,31535 по запросу
K0632.1724101Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533832812251022302,81530 по запросу
K0632.1724121Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533872814251222302,81539 по запросу
K0632.1725161Bнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x2401063218281627363,22040 по запросу
K0632.003903Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751431,5125103,58-0,84,510 по запросу
K0632.003004Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x11838,515613410-1612  по запросу
K0632.003105Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x12143,517715513-1,3512  по запросу
K0632.003206Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,52551,720817614-1,8614  по запросу
K0632.003308Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53368261023819-2,31535  по запросу
K0632.003410Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533742812251022-2,81534 по запросу
K0632.003412Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.003516Cнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x240963218281627-3,22046 по запросу
K0632.113903Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751431,5125103,58-0,84,510 по запросу
K0632.113004Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x11838,515613410-1612  по запросу
K0632.113105Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x12143,517715513-1,3512  по запросу
K0632.113206Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,52551,720817614-1,8614  по запросу
K0632.113308Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53368261023819-2,31535  по запросу
K0632.113410Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533742812251022-2,81534 по запросу
K0632.113412Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.113516Cнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x240963218281627-3,22046 по запросу
K0632.063903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.063004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11838,515613410-1715,5 по запросу
K0632.063105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12143,517715513-1,3412,5 по запросу
K0632.063206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52551,720817614-1,8714,5 по запросу
K0632.063308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53368261023819-2,31535 по запросу
K0632.063410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533742812251022-2,81530 по запросу
K0632.063412Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.063516Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x240963218281627-3,22040 по запросу
K0632.173903Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.173004Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11838,515613410-1715,5 по запросу
K0632.173105Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12143,517715513-1,3412,5 по запросу
K0632.173206Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614-1,8714,5 по запросу
K0632.173308Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53368261023819-2,31535 по запросу
K0632.173410Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533742812251022-2,81530 по запросу
K0632.173412Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.173516Cнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x240963218281627-3,22040 по запросу
K0632.0639031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.0630041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11838,515613410-1715,5 по запросу
K0632.0631051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12143,517715513-1,3412,5 по запросу
K0632.0632061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52551,720817614-1,8714,5 по запросу
K0632.0633081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53368261023819-2,31535 по запросу
K0632.0634101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533742812251022-2,81530 по запросу
K0632.0634121Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.0635161Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x240963218281627-3,22040 по запросу
K0632.1739031Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58-0,836,5 по запросу
K0632.1730041Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11838,515613410-1715,5 по запросу
K0632.1731051Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12143,517715513-1,3412,5 по запросу
K0632.1732061Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614-1,8714,5 по запросу
K0632.1733081Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53368261023819-2,31535 по запросу
K0632.1734101Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533742812251022-2,81530 по запросу
K0632.1734121Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533782814251222-2,81539 по запросу
K0632.1735161Cнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x240963218281627-3,22040 по запросу
K0632.004903Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.004004Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный4M8x11838,515613410131612  по запросу
K0632.004105Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный5M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0632.004206Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный6M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0632.004308Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный8M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0632.004410Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный10M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0632.004412Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.004516Dнержавеющая сталь1.4034-Закаленный16M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0632.114903Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 по запросу
K0632.114004Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый4M8x11838,515613410131612  по запросу
K0632.114105Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый5M10x12143,517715513171,3512  по запросу
K0632.114206Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый6M12x1,52551,720817614191,8614  по запросу
K0632.114308Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый8M16x1,53368261023819242,31535  по запросу
K0632.114410Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый10M20x1,533742812251022302,81534 по запросу
K0632.114412Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.114516Dнержавеющая сталь1.4305-незакалённый16M24x240963218281627363,22046 по запросу
K0632.064903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.064004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.064105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.064206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.064308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.064410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.064412Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.064516Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйникелированный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.174903Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.174004Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.174105Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.174206Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.174308Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.174410Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.174412Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.174516Dнержавеющая сталь1.4404зачищенныйзачищенный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.0649031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.0640041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.0641051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.0642061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.0643081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.0644101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.0644121Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.0645161Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйникелированный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
K0632.1749031Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 по запросу
K0632.1740041Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный4M8x11838,515613410131715,5 по запросу
K0632.1741051Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный5M10x12143,517715513171,3412,5 по запросу
K0632.1742061Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный6M12x1,52551,720817614191,8714,5 по запросу
K0632.1743081Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный8M16x1,53368261023819242,31535 по запросу
K0632.1744101Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный10M20x1,533742812251022302,81530 по запросу
K0632.1744121Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный12M20x1,533782814251222302,81539 по запросу
K0632.1745161Dнержавеющая сталь1.4404отпескоструенныйзачищенный16M24x240963218281627363,22040 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33